Meniu Caută

Nit conic 3.5 mm 6.4 mm 6.35 mm Nailon Natural

Nit cu proeminențe ghimpate de-a lungul tijei sale, care oferă o soluție de prindere eficientă pentru îmbinarea unei game de grosimi de panouri și materiale. Poate fi folosit ca nit și șurub. Montare rapidă și ușoară Ignifug
Numărul piesei Essentra:

10021033

Numărul piesei producătorului:

PFP-7-19

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 - 4999 1,1445 RON
5000 + 0,9283 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

1 144,50 RON

1000 x 1,1445 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Lungime ancoră 7.1 mm
Diametru cap 10.2 mm
Înălțime cap 1.3 mm
Interval grosime panou compatibil 6.4 - 6.35 mm
Culoare Natural
Material complet Nailon 6/6
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-0
Tip nit Nit ghimpat
Tip Type 2
Formă cap nit Cap bombat
Tip de unitate Acționare fără fante
Cod Vamal 3926909790
Model fixare cu nit Cu inserare

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne