Meniu Caută

Nit conic 6.4 mm 6.7 mm 6.7 mm Nailon Natural

This ratcheted fastener has barbed protrusions along it's shank which provides an efficient fastening solution for joining a wide range of panel thicknesses and materials. Manufactured from natural Nylon and rated to UL94 V-2.
Numărul piesei Essentra:

10021781

Numărul piesei producătorului:

PL-250-12-01

1900 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 + 0,8228 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

822,80 RON

1000 x 0,8228 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Lungime ancoră 4.1 mm
Diametru cap 12.7 mm
Înălțime cap 1.8 mm
Interval diametru orificiu compatibil 6.4 - 6.4 mm
Interval grosime panou compatibil 6.7 mm
Culoare Natural
Material complet Nailon 6/6
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-2
Tip nit Opritor prin înclichetare
Tip Transportoare cu bile - sistem Euro
Formă cap nit Cap bombat
Tip de unitate Acționare fără fante
Cod Vamal 3926909790
Model fixare cu nit Cu inserare

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne