Meniu Caută

Nit conic 5.5 mm 2.1 mm 2.1 mm Nailon Negru

This ratcheted fastener has barbed protrusions along it's shank which provides an efficient fastening solution for joining a wide range of panel thicknesses and materials. Manufactured from natural Nylon and rated to UL94 V-2.
Numărul piesei Essentra:

10021811

Numărul piesei producătorului:

PL-250-20-01BK

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 - 4999 0,4649 RON
5000 + 0,332 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

464,90 RON

1000 x 0,4649 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Lungime ancoră 5.0 mm
Diametru cap 9.0 mm
Înălțime cap 1.8 mm
Interval grosime panou compatibil 2.1 mm
Culoare Negru
Material complet Nailon 6/6
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-2
Tip nit Nit ghimpat
Tip Tip 1
Formă cap nit Cap bombat
Tip de unitate Acționare fără fante
Cod Vamal 3926909790
Model fixare cu nit Cu inserare

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne