Meniu Caută

N/A Negru 4.0 mm 5.0 mm (PT)

Nit cu fixare de siguranță, realizat din nailon negru 66/6 care a fost fabricat conform UL94 V0. Rapid și economic, poate fi instalat fără a fi nevoie de unelte. Elementul de fixare turnat din două piese este furnizat asamblat și gata de utilizare. Picioarele special concepute se extind și blochează ferm și permanent componentele.
Numărul piesei Essentra:

10366462

Numărul piesei producătorului:

27SR0030

800 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 - 4999 0,775 RON
5000 - 19999 0,6975 RON
20000 + 0,6278 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

775,00 RON

1000 x 0,775 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Lungime ancoră 6.5 mm
Diametru cap știft 8.9 mm
Înălțime cap știft 1.6 mm
Diametru cap 7.0 mm
Înălțime cap 1.0 mm
Interval diametru orificiu compatibil 4.0 - 4.2 mm
Interval grosime panou compatibil 4.0 - 5.0 mm
Culoare Negru
Material complet Polisulfonă
Tip nit Nituri cu siguranţă
Formă cap nit Rotund
Model fixare cu nit Cu inserare
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 HB
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne