Meniu Caută

N/A Negru 4.7 mm 6.3 mm (PT)

Acest nit cu fixare prin împingere este fabricat din nailon negru 6/6 6/6 și are o formă de cap crestat. Oferă o soluție rapidă și economică de îmbinare, cu bune calități de izolare electrică. Poate fi instalat cu ajutorul unei unelte pentru împingerea niturilor, pentru o instalare mai rapidă. Se instalează prin plasarea nitului în orificiu și împingând pistonul în nit pentru a extinde picioarele pentru a se bloca pe poziție.
Numărul piesei Essentra:

10366516

Numărul piesei producătorului:

27SR2400375

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 - 4999 0,8812 RON
5000 - 19999 0,7931 RON
20000 + 0,7138 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

881,20 RON

1000 x 0,8812 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Lungime ancoră 10.5 mm
Diametru cap știft 11.2 mm
Înălțime cap știft 3.0 mm
Diametru cap 9.0 mm
Înălțime cap 2.2 mm
Interval diametru orificiu compatibil 5.1 - 5.2 mm
Interval grosime panou compatibil 4.7 - 6.3 mm
Culoare Negru
Material complet Nailon 6
Tip nit Nituri cu siguranţă
Formă cap nit Ciupercă
Model fixare cu nit Cu inserare
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-2
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne