10172483
SR-2032B
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1000 + | 0,6188 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Lungime ancoră | 5.6 mm |
---|---|
Lungime ancoră | 0.22 in |
Lungime ştift | 3.8 mm |
Lungime ştift | 0.15 in |
Diametru cap știft | 4.2 mm |
Diametru cap știft | 0.165 in |
Înălțime cap știft | 1.2 mm |
Înălțime cap știft | 0.047 in |
Diametru cap | 6.4 mm |
Diametru cap | 0.252 in |
Înălțime cap | 1.6 mm |
Înălțime cap | 0.063 in |
Interval diametru orificiu compatibil | 2.1 - 2.2 mm |
Interval diametru orificiu compatibil | 0.083 - 0.087 in |
Interval grosime panou compatibil | 1.3 - 2.0 mm |
Interval grosime panou compatibil | 0.051 - 0.079 in |
Forţa de extracţie | 3.0 kg |
Forţa de extracţie | 3.0 kg |
Culoare | Negru |
Material complet | Nailon 6 |
Tip nit | Blocare |
Formă cap nit | Rotund |
Model fixare cu nit | Cu inserare |
Standard de inflamabilitate a materialului | UL94 V-2 |
Cod Vamal | 3926909790 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Site-ul nostru web se confruntă în prezent cu probleme de încărcare a paginii. Dacă întâmpinați orice dificultăți, vă rugăm să contactați direct echipa noastră de servicii pentru clienți la 0345 528 0474 sau să ne trimiteți un e-mail la info@essentracomponents.ro și echipa noastră va fi bucuroasă să vă asiste direct. Ne cerem scuze pentru orice inconvenient.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.