Meniu Caută

N/A Negru 2.9 mm 3.6 mm (PT)

Acest nit cu fixare prin împingere este fabricat din nailon negru 6/6 6/6 și are o formă de cap crestat. Oferă o soluție rapidă și economică de îmbinare, cu bune calități de izolare electrică. Poate fi instalat cu ajutorul unei unelte pentru împingerea niturilor, pentru o instalare mai rapidă. Se instalează prin plasarea nitului în orificiu și împingând pistonul în nit pentru a extinde picioarele pentru a se bloca pe poziție.
Numărul piesei Essentra:

10172520

Numărul piesei producătorului:

SR-2048B

20 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 + 0,6339 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

633,90 RON

1000 x 0,6339 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Lungime ancoră 5.0 mm
Lungime ştift 5.5 mm
Diametru cap știft 4.2 mm
Înălțime cap știft 1.2 mm
Diametru cap 8.0 mm
Înălțime cap 1.8 mm
Interval diametru orificiu compatibil 2.1 - 2.2 mm
Interval grosime panou compatibil 2.9 - 3.6 mm
Forţa de extracţie 3.0 kg
Culoare Negru
Material complet Nailon 6
Tip nit Blocare
Formă cap nit Rotund
Model fixare cu nit Cu inserare
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-2
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne