Meniu Caută

N/A Alb 2.7 mm 3.6 mm (PT)

Acest element de fixare prin împingere este realizat din nailon natural 6/6. Se blochează în panouri pre-perforate și oferă rezistență la vibrații, abraziune și coroziune.
Numărul piesei Essentra:

10172636

Numărul piesei producătorului:

SR-2648W

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 + 0,5668 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

566,80 RON

1000 x 0,5668 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Lungime ancoră 4.8 mm
Lungime ştift 6.1 mm
Diametru cap știft 5.0 mm
Înălțime cap știft 1.4 mm
Diametru cap 5.0 mm
Înălțime cap 1.4 mm
Interval diametru orificiu compatibil 2.7 - 2.8 mm
Interval grosime panou compatibil 2.7 - 3.6 mm
Forţa de extracţie 5.0 kg
Culoare Alb
Material complet Nailon 6
Tip nit Blocare
Formă cap nit Rotund
Model fixare cu nit Cu inserare
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-2
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne