Meniu Caută

N/A Negru 4.3 mm 5.2 mm (PT)

Nit cu fixare prin împingere, realizat din nailon negru. Oferă o soluție de prindere rapidă, economică și permanentă. Nitul se expandează pentru fixare sigură, strânsă. Oferă o bună izolare electrică, plus rezistență la vibrații, abraziune și coroziune. Instrument de instalare disponibil pentru fixare mai rapidă și metodă recomandată de aplicare.
Numărul piesei Essentra:

10645024

Numărul piesei producătorului:

SRVO-2664B

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 - 4999 0,4768 RON
5000 - 9999 0,4674 RON
10000 - 24999 0,4581 RON
25000 + 0,4488 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

476,80 RON

1000 x 0,4768 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Lungime ancoră 9.0 mm
Lungime ştift 7.8 mm
Diametru cap știft 5.0 mm
Înălțime cap știft 1.4 mm
Diametru cap 8.0 mm
Înălțime cap 1.8 mm
Interval diametru orificiu compatibil 2.7 - 2.8 mm
Interval grosime panou compatibil 4.3 - 5.2 mm
Forţa de extracţie 5.0 kg
Culoare Negru
Material complet Nailon 6/66
Tip nit Blocare
Formă cap nit Rotund
Model fixare cu nit Cu inserare
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-0
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne