10174210
SRVO-5075B
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1000 + | 0,8693 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Lungime ancoră | 6 mm |
---|---|
Lungime ancoră | 0.236 in |
Lungime ştift | 8.5 mm |
Lungime ştift | 0.335 in |
Diametru cap știft | 9.0 mm |
Diametru cap știft | 0.354 in |
Înălțime cap știft | 2.2 mm |
Înălțime cap știft | 0.087 in |
Diametru cap | 9.5 mm |
Diametru cap | 0.374 in |
Înălțime cap | 2.1 mm |
Înălțime cap | 0.083 in |
Interval diametru orificiu compatibil | 5.1 - 5.2 mm |
Interval diametru orificiu compatibil | 0.201 - 0.205 in |
Interval grosime panou compatibil | 4.5 - 5.5 mm |
Interval grosime panou compatibil | 0.177 - 0.217 in |
Forţa de extracţie | 25.0 kg |
Forţa de extracţie | 25.0 kg |
Culoare | Negru |
Material complet | Nailon 6/66 |
Tip nit | Blocare |
Formă cap nit | Rotund |
Model fixare cu nit | Cu inserare |
Standard de inflamabilitate a materialului | UL94 V-0 |
Cod Vamal | 3926909790 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.