Meniu Caută

Nituri cu siguranţă Nailon

Niturile cu fixare de siguranță sunt o soluție rapidă și ușoară, ele putând fi instalate fără a fi nevoie de unelte! Rapide și economice, au picioare special concepute care se extind și blochează ferm piesele componente pe poziție. Se fixează cu o simplă apăsare și au un finisaj ordonat și neted. Ideale pentru fixarea panourilor și în cadrul rafturilor pentru servere. Oferă conectare solidă cu ajutorul fixării părții oarbe.
Numărul piesei Essentra:

10174258

Numărul piesei producătorului:

SRVO-6060B

648 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 + 1,1157 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

1 115,70 RON

1000 x 1,1157 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Lungime ancoră 8.0 mm
Lungime ştift 9.0 mm
Diametru cap știft 12.0 mm
Înălțime cap știft 2.5 mm
Diametru cap 10.0 mm
Înălțime cap 8.0 mm
Interval diametru orificiu compatibil 6.1 - 6.2 mm
Interval grosime panou compatibil 2.5 - 4.0 mm
Forţa de extracţie 30.0 kg
Culoare Negru
Material complet Nailon 6/66
Tip nit Blocare
Formă cap nit Rotund
Model fixare cu nit Cu inserare
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-0
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne