Zapustené nity sa používajú do zapustených otvorov a pri iných aplikáciách, ktoré vyžadujú plochý povrch. Ich konštrukcia im umožňuje zapustiť sa do roviny s povrchom, takže hlava nitu po inštalácii nebude vyčnievať. Sú ideálne pre posuvné aplikácie.
Tieto nity majú konštrukciu odolnú voči neoprávnenej manipulácii a dokážu sa prispôsobiť zapustenému otvoru podľa DIN ISO 7721.
Cod Serie: SR1811
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | Dimensiune orificiu pentru șurub cap înecat | Diametru orificiu compatibil | Culoare | Diametru cap | Interval grosime panou compatibil | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,7571 RON - 0,7571 RON | 2000 În stoc |
0.37 in
9.4 mm
|
|
Alb
|
0.346 in
8.8 mm
|
0.138 - 0.177 in
3.5 - 4.5 mm
|
||
0,7721 RON - 0,7721 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.37 in
9.4 mm
|
|
Negru
|
0.346 in
8.8 mm
|
0.256 - 0.295 in
6.5 - 7.5 mm
|
||
0,7831 RON - 0,7831 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.409 in
10.4 mm
|
|
Negru
|
0.386 in
9.8 mm
|
0.138 - 0.177 in
3.5 - 4.5 mm
|
||
0,7639 RON - 0,7639 RON | 377 În stoc |
0.37 in
9.4 mm
|
|
Negru
|
0.346 in
8.8 mm
|
0.177 - 0.217 in
4.5 - 5.5 mm
|
||
0,7667 RON - 0,7667 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.37 in
9.4 mm
|
|
Negru
|
0.346 in
8.8 mm
|
0.217 - 0.256 in
5.5 - 6.5 mm
|
||
0,7789 RON - 0,7789 RON | 2 În stoc |
0.37 in
9.4 mm
|
|
Negru
|
0.346 in
8.8 mm
|
0.295 - 0.335 in
7.5 - 8.5 mm
|
||
0,4723 RON - 0,5024 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.37 in
9.4 mm
|
|
Alb
|
0.346 in
8.8 mm
|
0.177 - 0.217 in
4.5 - 5.5 mm
|
||
0,7721 RON - 0,7721 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.37 in
9.4 mm
|
|
Alb
|
0.346 in
8.8 mm
|
0.256 - 0.295 in
6.5 - 7.5 mm
|
||
0,7831 RON - 0,7831 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.409 in
10.4 mm
|
|
Alb
|
0.386 in
9.8 mm
|
0.138 - 0.177 in
3.5 - 4.5 mm
|
||
0,7571 RON - 0,7571 RON | 500 În stoc |
0.37 in
9.4 mm
|
|
Negru
|
0.346 in
8.8 mm
|
0.138 - 0.177 in
3.5 - 4.5 mm
|
||
0,7667 RON - 0,7667 RON | 396 În stoc |
0.37 in
9.4 mm
|
|
Alb
|
0.346 in
8.8 mm
|
0.217 - 0.256 in
5.5 - 6.5 mm
|
||
0,7789 RON - 0,7789 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.37 in
9.4 mm
|
|
Alb
|
0.346 in
8.8 mm
|
0.295 - 0.335 in
7.5 - 8.5 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.