Meniu Caută

Blocare prin înclichetare Manşon 3.0 mm 5.2 mm SLPB-3M-W PC Alb

Garnitură din policarbonat (PC) pentru utilizare cu piston coordonat de nailon (vândut separat). Creează un ansamblu cu nit de blocare pentru fixarea și îmbinarea celor două panouri. Conceput pentru instalare și îndepărtare simplă și rapidă manuală, prin apăsare și, respectiv tragere. Ideal pentru aplicațiile care necesită lucrări de întreținere.
Numărul piesei Essentra:

10171684

Numărul piesei producătorului:

SLG-3M-W

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 + 0,7119 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

711,90 RON

1000 x 0,7119 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Tip nit Nituri de blocare
Tip Grommet
Material complet Policarbonat
Culoare Alb
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne