Meniu Caută

Nit ghimpat de tip mamă Mini nit 3.2 mm (HD) 2.5 mm (PT)

Mini-nitul ghimpat de tip mamă poate fi prins împreună cu diferite mini-nituri de tip tată (vândute separat) din gamă. Pentru asigurarea și îmbinarea ușoară a materialelor diferite sau multiple.
Numărul piesei Essentra:

10223697

Numărul piesei producătorului:

27MRF12

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 - 4999 0,273 RON
5000 - 19999 0,2457 RON
20000 + 0,2212 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

273,00 RON

1000 x 0,273 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Diametru orificiu compatibil 3.2 mm
Grosime panou 2.5 mm
Înălțime cap 2.5 mm
Diametru cap 12.7 mm
Model fixare cu nit Nituri mamă-tată
Tip nit Nit ghimpat de tip mamă
Formă cap nit Rotund
Material complet Nailon 6/6
Interval de temperatură de funcționare -40 - 85 °C
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-2
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne