10624999
27MRM060075B
Cantitate | Preț unitar |
---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Diametru orificiu compatibil | 1.6 mm |
---|---|
Diametru orificiu compatibil | 0.063 in |
Grosime panou | 1.9 mm |
Grosime panou | 0.075 in |
Înălțime cap | 1.3 mm |
Înălțime cap | 0.051 in |
Diametru cap | 6.4 mm |
Diametru cap | 0.252 in |
Model fixare cu nit | Nituri mamă-tată |
Tip nit | Tată |
Formă cap nit | Rotund |
Material complet | Nailon 6/6 |
Interval de temperatură de funcționare | -40 - 85 °C |
Interval de temperatură de funcționare | -40 - 185 °F |
Standard de inflamabilitate a materialului | UL94 V-2 |
Cod Vamal | 3926909790 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.