10365496
27MRM218125
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1000 - 4999 | 0,187 RON |
5000 - 19999 | 0,1683 RON |
20000 + | 0,1515 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Diametru orificiu compatibil | 5.4 mm |
---|---|
Diametru orificiu compatibil | 0.213 in |
Grosime panou | 5.5 mm |
Grosime panou | 0.217 in |
Înălțime cap | 2.1 mm |
Înălțime cap | 0.083 in |
Diametru cap | 9.6 mm |
Diametru cap | 0.378 in |
Model fixare cu nit | Nituri mamă-tată |
Tip nit | Nit ghimpat de tip tată |
Formă cap nit | Rotund |
Material complet | Nailon 6/6 |
Interval de temperatură de funcționare | -40 - 85 °C |
Interval de temperatură de funcționare | -40 - 185 °F |
Standard de inflamabilitate a materialului | UL94 V-2 |
Cod Vamal | 3926909790 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.