Meniu Caută

Clemă de asamblare 10.0 mm 10.0 mm 16.0 mm LDPE Natural

Acest nit cu fixare prin împingere este fabricat din nailon natural 6/6 6/6 și are o formă de cap plat. Oferă o soluție rapidă și economică de îmbinare, cu bune calități de izolare electrică. Poate fi instalat cu ajutorul unei unelte pentru împingerea niturilor, pentru o instalare mai rapidă. Se instalează prin plasarea nitului în orificiu și împingând pistonul în nit pentru a extinde picioarele pentru a se bloca pe poziție.
Numărul piesei Essentra:

10380635

Numărul piesei producătorului:

466738

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 - 9999 0,7448 RON
10000 + 0,7311 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

74,48 RON

100 x 0,7448 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Înălțime cap 2.5 mm
Diametru cap 16.0 mm
Model fixare cu nit Cu inserare
Tip nit Clichet
Formă cap nit Rotund
Material complet Polietilenă de densitate mică
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne