Meniu Caută

N/A Natural 12.5 mm 12.5 mm (PT)

Elementele de fixare din două piese, cu montare de siguranță, sunt o modalitate sigură de îmbinare a două panouri. Ideale pentru utilizarea în puncte de vânzare și vitrine comerciale.
Numărul piesei Essentra:

10382431

Numărul piesei producătorului:

469150

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 + 2,2453 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

224,53 RON

100 x 2,2453 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Înălțime cap 2.5 mm
Diametru cap 16.0 mm
Model fixare cu nit Cu inserare
Tip nit Clichet
Formă cap nit Rotund
Material complet Polietilenă de densitate mică
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne