Meniu Caută

Element de fixare cu siguranţă 3.2 mm 3.1 mm Nailon Natural

Mini-nitul ghimpat de tip tată poate fi prins împreună cu diferite mini-nituri de tip mamă (vândute separat) din gamă. Pentru asigurarea și îmbinarea ușoară a materialelor diferite sau multiple.
Numărul piesei Essentra:

10160510

Numărul piesei producătorului:

MBRP1-125-01

400 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 + 1,3348 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Diametru orificiu compatibil 3.2 mm
Grosime panou 3.2 mm
Înălțime cap 2.3 mm
Diametru cap 10.2 mm
Model fixare cu nit Nituri mamă-tată
Tip nit Nit ghimpat de tip tată
Formă cap nit Cap bombat
Material complet Nailon 6/6
Interval de temperatură de funcționare -40 - 85 °C
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-2
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne