Meniu Caută

Nituri striate - Mini mamă/tată

În stoc

Mini zatlačovacie nity, ktoré majú vonkajší a vnútorný prvok. Sú vyrobené z polyamidu 6.6, s triedou horľavosti UL94 V-2, RMS-01. Ponúkajú ideálne riešenie na upevnenie dvoch panelov k sebe iba jednoduchým zacvaknutím.

Rýchla montáž stlačením vonkajšieho a vnútorného dielu k sebe. Tieto mini polyamidové zatlačovacie nity sú ideálnou voľbou do vonkajšieho prostredia. Sú odolné voči korózii, oleju, oderu a väčšine chemikálií.

  • Farby: čierna a prírodná
  • Teplotný rozsah: -40 C až 85 C.
  • Vonkajšie a vnútorné diely sú balené a predávané samostatne.


Cod Serie: SRK0015

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
45 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Tip nit Diametru orificiu compatibil Înălțime cap Grosime panou Diametru cap Cumpără
Solicitați termenul de livrare aici
Nit ghimpat de tip tată
5.4 mm
2.1 mm
5.5 mm
9.6 mm
Solicitați termenul de livrare aici
Tată
2.4 mm
1.9 mm
2.3 mm
9.5 mm
Solicitați termenul de livrare aici
Tată
3.2 mm
2.5 mm
4.8 mm
12.7 mm
Solicitați termenul de livrare aici
Mamă
2.4 mm
1.9 mm
1.5 mm
9.5 mm
0,1515 RON - 0,187 RON Solicitați termenul de livrare aici
Nit ghimpat de tip tată
5.4 mm
2.1 mm
5.5 mm
9.6 mm
  • din 3