Meniu Caută

Nituri tubulare

În stoc

Niturile tubulare sunt un dispozitiv de fixare convenabil utilizat în principal atunci când accesul la panouri este limitat sau restricționat pe o parte. Aceasta înseamnă că acestea tind să fie instalate pe partea din spate (oarbă) a aplicației, permițând unirea componentelor.

Potrivite pentru aplicații ușoare până la medii; aceste nituri pot fi folosite în locul adezivilor, șuruburilor, piulițelor și bolțurilor. Niturile acestea fixează permanent două materiale împreună. Sunt ideale pentru aplicații subțiri și potrivite pentru materiale precum lemn, metale și materiale plastice.

Se instalează cu ușurință, cu un ciocan sau cu o unealtă specială de nituire. Niturile sunt introduse într-o gaură etanșă a panoului, trecând prin cele două materiale care sunt nituite.

Niturile din gama aceasta sunt puternice, dar ușoare. Oferă proprietăți bune de izolare electrică, precum și rezistență la vibrații, abraziune și coroziune.

  • Materiale: nailon 6/6 și nailon 6 cu policarbonat (PC)
  • Culori: bej, negru, gri, natural și alb
  • Opțiuni cu clasificare la flacără UL94 V2

Această gamă oferă opțiuni care pot fi instalate folosind un pistol cu nituri, disponibil pentru achiziționare separat.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
56 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametru orificiu compatibil Culoare Material Înălțime cap Diametru cap Interval grosime panou compatibil Cumpără
1,5608 RON - 1,5608 RON 440 În stoc
5.7 mm
Alb
Nailon; Policarbonat
2.2 mm
12.0 mm
5.0 - 8.0 mm
0,7844 RON - 0,8516 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.1 mm
Gri
Nailon; Policarbonat
1.8 mm
8.0 mm
1.0 - 3.5 mm
0,9543 RON - 1,0364 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.9 mm
Gri
Nailon; Policarbonat
2.0 mm
9.6 mm
4.5 - 7.5 mm
0,8023 RON - 0,8721 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.1 mm
Bej
Nailon; Policarbonat
1.8 mm
8.0 mm
3.5 - 6.0 mm
1,5761 RON - 1,5761 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.7 mm
Bej
Nailon; Policarbonat
2.2 mm
12.0 mm
8.0 - 11.5 mm
1,4238 RON - 1,7798 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.1 mm
Negru
Nailon; Policarbonat
1.8 mm
8.0 mm
1.0 - 3.5 mm
2,081 RON - 2,081 RON 900 În stoc
6.1 mm
Natural
Nailon
1.5 mm
13.0 mm
0.5 - 5.0 mm
0,7516 RON - 0,7653 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.3 mm
Alb
Nailon; Policarbonat
1.4 mm
6.4 mm
6.5 - 9.5 mm
1,0856 RON - 1,1061 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.1 mm
Alb
Nailon; Policarbonat
1.8 mm
8.0 mm
1.0 - 3.5 mm
1,684 RON - 2,1084 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.9 mm
Alb
Nailon; Policarbonat
2.0 mm
9.6 mm
4.5 - 7.5 mm
2,1221 RON - 2,6424 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.7 mm
Alb
Nailon; Policarbonat
2.2 mm
12.0 mm
8.0 - 11.5 mm
1,725 RON - 2,8066 RON 15 În stoc
4.9 mm
Alb
Nailon; Policarbonat
2.0 mm
9.6 mm
7.5 - 10.5 mm
1,7935 RON - 1,7935 RON 300 În stoc
6.1 mm
Natural
Nailon
1.5 mm
13.0 mm
5.0 - 9.0 mm
1,4649 RON - 2,3685 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.1 mm
Alb
Nailon; Policarbonat
1.8 mm
8.0 mm
3.5 - 6.0 mm
1,4238 RON - 1,7798 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.1 mm
Alb
Nailon; Policarbonat
1.8 mm
8.0 mm
3.5 - 6.0 mm
1,684 RON - 2,1084 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.9 mm
Alb
Nailon; Policarbonat
2.0 mm
9.6 mm
7.5 - 10.5 mm
0,6461 RON - 0,7009 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.3 mm
Gri
Nailon; Policarbonat
1.4 mm
6.4 mm
1.5 - 3.5 mm
0,8365 RON - 0,9049 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.1 mm
Gri
Nailon; Policarbonat
1.8 mm
8.0 mm
6.0 - 9.0 mm
1,5333 RON - 1,5333 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.7 mm
Gri
Nailon; Policarbonat
2.2 mm
12.0 mm
2.0 - 5.0 mm
0,6626 RON - 0,7228 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.3 mm
Bej
Nailon; Policarbonat
1.4 mm
6.4 mm
3.5 - 6.5 mm
  • din 3
Nit orb 5.7 mm 5.0 mm 8.0 mm Nailon; Policarbonat Alb

10203736

Interval de preț
1,5608 RON - 1,5608 RON

Niveluri de stoc
440 În stoc
Caracteristici
  • Interval grosime panou compatibil
    5.0 - 8.0 mm
  • Diametru orificiu compatibil
    5.7 mm
  • Lungime ancoră
    12.7 mm
  • Diametru cap
    12.0 mm
  • Înălțime cap
    2.2 mm
Nit orb 6.1 mm 0.5 mm 5.0 mm Nailon Natural

10280966

Interval de preț
2,081 RON - 2,081 RON

Niveluri de stoc
900 În stoc
Caracteristici
  • Interval grosime panou compatibil
    0.5 - 5.0 mm
  • Diametru orificiu compatibil
    6.1 mm
  • Diametru cap
    13.0 mm
  • Înălțime cap
    1.5 mm
  • Tip nit
    Nit pop
Nituri cu fixare prin împingere 4.9 mm 7.5 mm 10.5 mm Nailon; Policarbonat Alb

10638200

Interval de preț
2,8066 RON - 1,725 RON

Niveluri de stoc
15 În stoc
Caracteristici
  • Interval grosime panou compatibil
    7.5 - 10.5 mm
  • Diametru orificiu compatibil
    4.9 mm
  • Diametru cap
    9.6 mm
  • Înălțime cap
    2.0 mm
  • Tip nit
    Nit pop
Nit orb 6.1 mm 5.0 mm 9.0 mm Nailon Natural

10280973

Interval de preț
1,7935 RON - 1,7935 RON

Niveluri de stoc
300 În stoc
Caracteristici
  • Interval grosime panou compatibil
    5.0 - 9.0 mm
  • Diametru orificiu compatibil
    6.1 mm
  • Diametru cap
    13.0 mm
  • Înălțime cap
    1.5 mm
  • Tip nit
    Nit pop