Meniu Caută

Suporți ușă 40.0 mm Roșu Oțel

Aceste suporturi pentru uși susțin ușa în poziția deschisă. Sunt realizate din cauciuc.
Numărul piesei Essentra:

10504222

Numărul piesei producătorului:

1504975

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
5 + 80,726 RON
Ambalaj standard: 5

Comandă în multiplu de 5

Preț total:

403,63 RON

5 x 80,726 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Roșu
Material complet Oțel
Tip Încuietoare cu blocare
Metodă de montare Internal M8 Thread
Cod Vamal 8487909090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne