Meniu Caută

Suporți ușă 55.0 mm Negru Zinc turnat sub presiune

Aceste suporturi pentru uși susțin ușa în poziția deschisă. Sunt realizate din cauciuc.
Numărul piesei Essentra:

10504253

Numărul piesei producătorului:

1504978

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
5 + 65,696 RON
Ambalaj standard: 5

Comandă în multiplu de 5

Preț total:

328,48 RON

5 x 65,696 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Diametru orificiu 5.3 mm
Culoare Negru
Material complet Zinc turnat sub presiune
Tip Încuietoare cu blocare
Metodă de montare With Flange for Surface Mounting
Cod Vamal 8487909090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne