Meniu Caută

Blocator pentru deschiderea parţială a uşii M6 36.0 mm 18.0 mm NBR

Acest opritor negru pentru ușă este destinat să împiedice ușile să se închidă complet și poate fi folosit în locul suporturilor de acoperire. În contact cu ușa, oferă o absorbție eficientă a șocurilor. Ideal pentru incinte exterioare rezistente la coroziune, pentru generatoare, compresoare și carcase industriale.
Numărul piesei Essentra:

10237267

Numărul piesei producătorului:

34008001

587 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
5 - 49 27,1762 RON
50 - 199 19,4116 RON
200 - 999 13,8005 RON
1000 + 6,9139 RON
Ambalaj standard: 50

Comandă în multiplu de 5

Preț total:

135,88 RON

5 x 27,1762 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Diametru exterior bază 36.0 mm
Diametru orificiu 20.0 mm
Culoare Negru
Material complet Cauciuc nitril butadien
Tip Door Holdback
Metodă de montare M6 Pin
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne