Meniu Caută

Picioare ajustabile nearticulate 25.0 mm M8 70.0 mm Negru

Piciorul de nivelare cu prizon de montare din PP și bază rigidă permite susținerea utilajelor și transportoarelor cu bandă până la 25,0 mm | 0,984 inci.
Numărul piesei Essentra:

10259399

Numărul piesei producătorului:

466125

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
200 + 3,6418 RON
Ambalaj standard: 200

Comandă în multiplu de 200

Preț total:

728,36 RON

200 x 3,6418 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune filet M8
Diametru bază 25.0 mm
Înălțime bază 19.0 mm
Lungimea filetului 70.0 mm
Material bază PP
Model bază Plastic rigid
Culoare Negru
Material complet Polipropilenă; Oţel
Tip montare Prezon filetat
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne