Meniu Caută

Picioare ajustabile nearticulate 30.0 mm M8 100.0 mm Negru

Piciorul de nivelare cu prizon are bază rigidă de 30,0 mm | 1,181 inci și permite susținerea utilajelor și transportoarelor cu bandă până la .
Numărul piesei Essentra:

10259450

Numărul piesei producătorului:

466131

562 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 + 4,8191 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

481,91 RON

100 x 4,8191 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune filet M8
Material bază PP
Model bază Plastic rigid
Culoare Negru
Material complet Polipropilenă; Oţel
Tip montare Prezon filetat
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne