Meniu Caută

Picioare ajustabile nearticulate 30.0 mm M10 25.0 mm Negru

Piciorul de nivelare cu prizon are bază rigidă de 30,0 mm | 1,181 inci și permite susținerea utilajelor și transportoarelor cu bandă până la .
Numărul piesei Essentra:

10259504

Numărul piesei producătorului:

466136

133 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
50 - 149 5,2847 RON
150 + 4,6002 RON
Ambalaj standard: 50

Comandă în multiplu de 50

Preț total:

264,24 RON

50 x 5,2847 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune filet M10
Material bază PP
Model bază Plastic rigid
Culoare Negru
Material complet Polipropilenă; Oţel
Tip montare Prezon filetat
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne