Meniu Caută

Picioare ajustabile nearticulate 38.0 mm M12 55.0 mm Negru

Piciorul de nivelare cu prizon are bază rigidă de 38,0 mm | 1,496 inci și permite susținerea utilajelor și transportoarelor cu bandă până la .
Numărul piesei Essentra:

10259634

Numărul piesei producătorului:

466149

430 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
150 + 4,2442 RON
Ambalaj standard: 150

Comandă în multiplu de 150

Preț total:

636,63 RON

150 x 4,2442 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune filet M12
Material bază PP
Model bază Plastic rigid
Culoare Negru
Material complet Polipropilenă; Oţel
Tip montare Prezon filetat
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne