Meniu Caută

Picioare ajustabile nearticulate 48.0 mm M10 40.0 mm Negru

Piciorul de nivelare cu prizon are bază rigidă de 48,0 mm | 1,89 inci și permite susținerea utilajelor și transportoarelor cu bandă până la .
Numărul piesei Essentra:

10259726

Numărul piesei producătorului:

466158

600 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
150 + 4,2442 RON
Ambalaj standard: 150

Comandă în multiplu de 150

Preț total:

636,63 RON

150 x 4,2442 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune filet M10
Diametru bază 48.0 mm
Înălțime bază 19.0 mm
Lungimea filetului 40.0 mm
Material bază PP
Model bază Plastic rigid
Culoare Negru
Material complet Polipropilenă; Oţel
Tip montare Prezon filetat
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne