Meniu Caută

Opritor 16.0 mm 3.0 mm PVC Natural

Piciorul din PVC pentru sticlă sprijină și protejează plăcile de sticlă pe suprafețe dure și construcții; acest lucru compensează micile toleranțe în construcții.
Numărul piesei Essentra:

10182703

Numărul piesei producătorului:

069016000007

50 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
500 - 999 0,7187 RON
1000 + 0,5147 RON
Ambalaj standard: 500

Comandă în multiplu de 500

Preț total:

359,35 RON

500 x 0,7187 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Tip accesoriu Picior de sticlă
Culoare Natural
Forma bazei Rotund
Material bază PVC
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne