Meniu Caută

Tampon stivuire 15.0 mm 4.0 mm Transparent PVC

Made from Transparent PVC these Stacking Buffers are ideal for glass shelf and table-top supports. Concave head provides a light suction effect.
Numărul piesei Essentra:

10202449

Numărul piesei producătorului:

1251324

4500 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
500 - 4999 1,1423 RON
5000 + 0,4609 RON
Ambalaj standard: 5000

Comandă în multiplu de 500

Preț total:

571,15 RON

500 x 1,1423 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Tip accesoriu Tampon stivuire
Culoare Transparent
Forma bazei Rotund
Material bază PVC
Cod Vamal 3926300090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne