Meniu Caută

Tampon stivuire 12.0 mm 4.5 mm Negru PVC

Made from Black PVC these Stacking Buffers have a simple push-fit design. They are ideally used for stacking chairs.
Numărul piesei Essentra:

10336274

Numărul piesei producătorului:

1251329

500 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
500 - 4999 0,5111 RON
5000 + 0,2072 RON
Ambalaj standard: 5000

Comandă în multiplu de 500

Preț total:

255,55 RON

500 x 0,5111 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Tip accesoriu Tampon stivuire
Culoare Negru
Forma bazei Rotund
Material bază PVC
Cod Vamal 3926300090

Produsul 1251329 înlocuiește:

Tampon stivuire - Tip inserție - Fixare prin împingere ; Diametru cap - 12.0 mm | 0.472 in ; Înălțime cap - 4.5 mm | 0.177 in
Numărul piesei Essentra: 10632109
Numărul piesei producătorului: 465461

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne