Meniu Caută

Picioare cu gât de prindere 5.0 mm 6.8 mm PVC

Picioarele cu garnitură, realizate din PVC negru, sunt ideale pentru carcase și cutii, fiind ușor de fixat; se fixează simplu prin împingerea în orificiile perforate sau găurite.
Numărul piesei Essentra:

10085998

Numărul piesei producătorului:

12664

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 - 9999 1,6746 RON
10000 + 0,5978 RON
Ambalaj standard: 10000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

1 674,60 RON

1000 x 1,6746 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Interval diametru orificiu compatibil 6.8 mm
Înălțime bază 5.0 mm
Culoare Negru
Cod Vamal 3926300090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne