Meniu Caută

Picioare pentru bastoane ajutătoare 25.0 mm 42.0 mm 25.0 mm Cauciuc

Protecția pentru picioare, cu fixare prin împingere, protejează podelele și capetele de tuburi.
Numărul piesei Essentra:

10089880

Numărul piesei producătorului:

15112

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
50 - 499 13,2526 RON
500 + 4,737 RON
Ambalaj standard: 500

Comandă în multiplu de 50

Preț total:

662,63 RON

50 x 13,2526 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Tip accesoriu Walking Aid Foot
Culoare Negru
Forma bazei Rotund
Material bază Cauciuc
Cod Vamal 3926300090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne