Meniu Caută

Picioare cu gât de prindere 17.5 mm 4.0 mm 13.3 mm PVC

Picioarele cu garnitură, realizate din PVC negru, sunt ideale pentru carcase și cutii, fiind ușor de fixat; se fixează simplu prin împingerea în orificiile perforate sau găurite.
Numărul piesei Essentra:

10090428

Numărul piesei producătorului:

15509

3080 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 - 9999 1,4803 RON
10000 + 0,5284 RON
Ambalaj standard: 10000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

1 480,30 RON

1000 x 1,4803 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Tip accesoriu Picior manșon
Culoare Negru
Forma bazei Rotund
Material bază PVC
Cod Vamal 3926300090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne