Meniu Caută

Capac de vârf 30.0 mm 6.0 mm PVC Negru

Protecția pentru picioare, cu fixare prin împingere, protejează podelele și capetele de tuburi.
Numărul piesei Essentra:

10257173

Numărul piesei producătorului:

465362

1750 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
250 - 2499 1,592 RON
2500 + 1,0692 RON
Ambalaj standard: 2500

Comandă în multiplu de 250

Preț total:

398,00 RON

250 x 1,592 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Tip accesoriu Bază bară plată
Culoare Negru
Forma bazei Dreptunghiular
Material bază PVC
Cod Vamal 3926300090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne