Meniu Caută

Capac de vârf 25.0 mm 24.0 mm PE Negru

Protecția pentru picioare, cu fixare prin împingere, protejează podelele și capetele de tuburi.
Numărul piesei Essentra:

10257180

Numărul piesei producătorului:

465363

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 - 999 2,5974 RON
1000 + 1,1363 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

259,74 RON

100 x 2,5974 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Tip accesoriu Bază unghiulară
Culoare Negru
Forma bazei Unghi drept
Material bază PE
Cod Vamal 3926300090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne