Meniu Caută

Capac de vârf 25.0 mm 6.0 mm PVC Negru

Protecția pentru picioare, cu fixare prin împingere, protejează podelele și capetele de tuburi.
Numărul piesei Essentra:

10257197

Numărul piesei producătorului:

465364

481 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
125 - 1249 1,254 RON
1250 + 1,0144 RON
Ambalaj standard: 1250

Comandă în multiplu de 125

Preț total:

156,75 RON

125 x 1,254 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Tip accesoriu Bază bară plată
Culoare Negru
Forma bazei Dreptunghiular
Material bază PVC
Cod Vamal 3926300090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne