10393284
496003059907
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
100 + | 0,6325 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Interval diametru orificiu compatibil | 3.7 - 3.8 mm |
---|---|
Interval diametru orificiu compatibil | 0.146 - 0.15 in |
Diametru arbore | 3.0 mm |
Diametru arbore | 0.118 in |
Înălțime bază | 3.5 mm |
Înălțime bază | 0.138 in |
Diametru bază | 4.5 mm |
Diametru bază | 0.177 in |
Tip accesoriu | Picior manșon |
Culoare | Negru |
Forma bazei | Rotund |
Material bază | PVC |
Cod Vamal | 3926909790 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina