Meniu Caută

Picioare pentru bastoane ajutătoare 19.0 mm 39.0 mm Cauciuc Negru

Protecția pentru picioare, cu fixare prin împingere, protejează podelele și capetele de tuburi.
Numărul piesei Essentra:

10280331

Numărul piesei producătorului:

497456

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
50 - 499 5,7395 RON
500 + 4,9014 RON
Ambalaj standard: 500

Comandă în multiplu de 50

Preț total:

286,98 RON

50 x 5,7395 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Tip accesoriu Walking Aid Foot
Culoare Negru
Forma bazei Rotund
Material bază Cauciuc
Cod Vamal 4016999790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne