Meniu Caută

Picioare cu clemă 6.4 mm 2.4 mm 3.2 mm PA Natural

Split Stem Bumpers are produced with a split-stem portion to make insertion easy and removal difficult.
Numărul piesei Essentra:

10148990

Numărul piesei producătorului:

BDH005A

37900 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
4000 - 39999 0,3969 RON
40000 + 0,2835 RON
Ambalaj standard: 40000

Comandă în multiplu de 4000

Preț total:

1 587,60 RON

4000 x 0,3969 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Tip accesoriu Protecție tijă despicată
Culoare Natural
Forma bazei Rotund
Material bază PA
Cod Vamal 3926300090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne