Meniu Caută

Picioare cu clemă 9.5 mm 1.6 mm 6.2 mm PA Natural

Split Stem Bumpers are produced with a split-stem portion to make insertion easy and removal difficult.
Numărul piesei Essentra:

10149041

Numărul piesei producătorului:

BDH040A

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
2000 - 19999 0,6772 RON
20000 + 0,2998 RON
Ambalaj standard: 20000

Comandă în multiplu de 2000

Preț total:

1 354,40 RON

2000 x 0,6772 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Tip accesoriu Protecție tijă despicată
Culoare Natural
Forma bazei Rotund
Material bază PA
Cod Vamal 3926300090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne