Meniu Caută

Opritor 12.7 mm 6.4 mm PA Natural

Split Stem Bumpers are produced with a split-stem portion to make insertion easy and removal difficult.
Numărul piesei Essentra:

10149171

Numărul piesei producătorului:

BFS015A

33000 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1100 - 10999 0,9077 RON
11000 + 0,4011 RON
Ambalaj standard: 11000

Comandă în multiplu de 1100

Preț total:

998,47 RON

1100 x 0,9077 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Tip accesoriu Protecție tijă cu cap plat
Culoare Natural
Forma bazei Rotund
Material bază Nailon
Cod Vamal 3926300090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne