Meniu Caută

Opritor 19.1 mm 2.4 mm PA Natural

Flat Headed Stem Bumpers Fits into holes to protect floors and tube ends, designed to rest against a flat or tangent surface.
Numărul piesei Essentra:

10149218

Numărul piesei producătorului:

BFS080A

6600 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
900 - 8999 1,2666 RON
9000 + 0,5599 RON
Ambalaj standard: 9000

Comandă în multiplu de 900

Preț total:

1 139,94 RON

900 x 1,2666 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Tip accesoriu Protecție tijă cu cap plat
Culoare Natural
Forma bazei Rotund
Material bază Nailon
Cod Vamal 3926300090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne