Meniu Caută

Opritor 12.7 mm 6.4 mm PA Negru

Split Stem Bumpers are produced with a split-stem portion to make insertion easy and removal difficult.
Numărul piesei Essentra:

10149102

Numărul piesei producătorului:

BFSA015A

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1100 - 10999 1,2177 RON
11000 + 0,5367 RON
Ambalaj standard: 11000

Comandă în multiplu de 1100

Preț total:

1 339,47 RON

1100 x 1,2177 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Tip accesoriu Protecție tijă cu cap plat
Culoare Negru
Forma bazei Rotund
Material bază LDPE
Cod Vamal 3926300090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne