Meniu Caută

Opritor 12.7 mm 3.2 mm PA Negru

Split Stem Bumpers are produced with a split-stem portion to make insertion easy and removal difficult.
Numărul piesei Essentra:

10149119

Numărul piesei producătorului:

BFSA035A

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
900 - 8999 0,77 RON
9000 + 0,55 RON
Ambalaj standard: 9000

Comandă în multiplu de 900

Preț total:

693,00 RON

900 x 0,77 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Tip accesoriu Protecție tijă cu cap plat
Culoare Negru
Forma bazei Rotund
Material bază LDPE
Cod Vamal 3926300090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne