Meniu Caută

Picioare cu clemă 12.0 mm 2.3 mm 5.4 mm Cauciuc Negru

Split Stem Bumpers are produced with a split-stem portion to make insertion easy and removal difficult.
Numărul piesei Essentra:

10149362

Numărul piesei producătorului:

BIB-1

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 + 0,816 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

816,00 RON

1000 x 0,816 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Tip accesoriu Picior inserție
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 HB
Culoare Negru
Forma bazei Rotund
Material bază Cauciuc
Cod Vamal 3926300090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne