Meniu Caută

Picioare cu clemă 10.0 mm 3.0 mm 6.4 mm Cauciuc Gri

Flat Headed Stem Bumpers Fits into holes to protect floors and tube ends, designed to rest against a flat or tangent surface.
Numărul piesei Essentra:

10108055

Numărul piesei producătorului:

BPM-1-60

11250 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 + 0,2505 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

250,50 RON

1000 x 0,2505 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Tip accesoriu Protecție cu montare prin tragere
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 HB
Culoare Gri
Forma bazei Rotund
Material bază Cauciuc
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne