Meniu Caută

Picioare cu clemă 10.0 mm 5.0 mm 6.4 mm Cauciuc Negru

Flat Headed Stem Bumpers Fits into holes to protect floors and tube ends, designed to rest against a flat or tangent surface.
Numărul piesei Essentra:

10149768

Numărul piesei producătorului:

BPM-3-60

3800 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 + 0,5749 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

574,90 RON

1000 x 0,5749 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Tip accesoriu Protecție demontabilă
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 HB
Culoare Negru
Forma bazei Rotund
Material bază Cauciuc
Cod Vamal 3926909790

Produsul BPM-3-60 înlocuiește:

Tampon adeziv 10.0 mm 5.0 mm 6.4 mm Cauciuc siliconic Negru
Numărul piesei Essentra: 10638637
Numărul piesei producătorului: BPM-3

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne