Meniu Caută

Picioare cu clemă 19.0 mm 4.7 mm 7.4 mm PA Natural

Split Stem Bumpers are produced with a split-stem portion to make insertion easy and removal difficult.
Numărul piesei Essentra:

10149782

Numărul piesei producătorului:

BSS015A

13186 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1050 - 10499 3,1749 RON
10500 + 2,2678 RON
Ambalaj standard: 10500

Comandă în multiplu de 1050

Preț total:

3 333,65 RON

1050 x 3,1749 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Tip accesoriu Protecție tijă despicată
Culoare Natural
Forma bazei Rotund
Material bază PA
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne